schmersal_s_icon.png

M 630-11-3-E40-II

品番: 101087394

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • はんだ付け、プラグまたはユニバーサル端子

注文データ

Product type description

M 630-11-3-E40-II

部品番号(注文番号)

101087394

EAN(欧州部品番号)

4030661061771

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-06-01

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-06-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-06-01

ETIM番号、バージョン7.0

EC000030

ETIM番号、バージョン6.0

EC000030

一般データ

規格

EN IEC 60947-5-1

ハウジング 材質

グラスファイバー強化熱可塑性樹脂

アクチュエーターの材質

Glass-fibre, thermoplastic

レバー材質

Stainless steel

総重量

10 g

一般データ - 仕様

NC接点の数

1

NO接点の数

1

機械的データ

動作エレメント

Lever shape E

ローラー材質

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

機械的寿命、最小

30,000,000 操作

Contact opening

0.9 mm

作動速度、最小

1 mm/min

注意(切り替え時間)

動作速度による切り替え時間

Repeat accuracy of switching points

0.05 mm

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

タブ端子

ケーブル断面積, 最大

1.5 mm²

環境条件

ハウジングの保護等級

IP40

クリップまたは端子の保護等級

IP00

使用周囲温度

-30 ... +120 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

250 V

定格インパルス耐電圧

4 kV

汚染度

2

電気的データ

熱試験電流

10 A

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

4 A

スイッチ素子

Change-over contact with single break

スイッチ原理

セルフクリーニング接点によるスナップアクション

バウンス時間、最大

5 ms

開閉頻度

10,000 /h

切り替え時間、最大

30 ms

接点材質、電気的

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Description of the component:Micro switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Place and date of issue:Wuppertal, February 1, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Type:See ordering code
Description of the component:Micro switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/02/21 4:11