1. Döner milli sınır anahtarı
  2. MSP 452
MSP 452

MSP 452

  • Metal muhafaza
  • 2 kablo girişleri
  • 4 Kontaktlar
  • 118 mm x 174 mm x 64 mm
7 Ürünler
MSP 452-11/11Y-M20

MSP 452-11/11Y-M20

Ürün no. 101160615

Rotating spindle limit switch

MSP 452-11/11Y-2186

MSP 452-11/11Y-2186

Ürün no. 101127983

Rotating spindle limit switch

MSP 452-11/11Y-411

MSP 452-11/11Y-411

Ürün no. 101058304

Rotating spindle limit switch

MSP 452-11/11Y-NEU -411

MSP 452-11/11Y-NEU -411

Ürün no. 101090308

Rotating spindle limit switch

MSP 452-11/11Y-411/ -2186

MSP 452-11/11Y-411/ -2186

Ürün no. 101138564

Rotating spindle limit switch

MSP 452-11/11Y-2186-1

MSP 452-11/11Y-2186-1

Ürün no. 101184272

Rotating spindle limit switch

MSP 452-11/11Z-2186-3

MSP 452-11/11Z-2186-3

Ürün no. 103014101

Rotating spindle limit switch

7 sonuçlar bulundu