MSP 452-11/11Y-M20
Ürün numarası:101160615

Ürün açıklaması
- 2 kablo girişleri
- Metal muhafaza
- 4 Kontaktlar
- 118 mm x 174 mm x 64 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıMSP 452-11/11Y-M20
Ürün numarası (sipariş numarası)101160615
EAN (European Article Number)4030661190815
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCC
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Etkili kuralmekanik
Gövdelerin malzemesiDökme demir, galvanizlenmiş
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Brüt ağırlık1.735g
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı2
Perde sayısı2
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum3.000.000operasyon sayısı
Kontakt açıklığı2 x 0,5 mm
aktüatör tork0,2Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum1.5 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Çekirdek kesiti12AWG
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu64mm
Sensörün genişliği118mm
Sensörün yüksekliği174mm
Mil çapı10mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-30 ... +90 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 VAC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı6A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-152,5A
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiSusta hareketi
Geri gelme süresi, maximum43.221ms
Değiştirme süresi, maximum10ms
Note
Not (genel)By reversing the contacts, the spindle revolutions can be set between 4 and 55 revolutions The run-out towards each side is at least 5 revolutions.This rotating spindle limit switch with snap-action insert is only fit for use in normal to average operating conditions, e.g. for machine tools, cranes and conveyors. Protection class IP 65 to IEC/EN 60529.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 28.08.2026 03:18