schmersal_s_icon.png

MVH 330-11Y-M20-1366

Ürün numarası: 131166264

Downloads

ePLAN Veri
SISTEMA Veri
  • Metal muhafaza
  • Uzun ömür
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( temel komponent)
  • Düşük hareket hızlarına uygun
  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
  • silikon içermez
  • güç istasyonu uygulamalarında kanıtlanmış
  • Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
  • Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
  • Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

MVH 330-11Y-M20-1366

Ürün numarası (sipariş numarası)

131166264

EAN (European Article Number)

8905236107139

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-27-06-01

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-27-06-01

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-06-01

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC000030

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC000030

Onaylar

Verileri

CCC

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN IEC 60947-5-1

Etkili kural

mekanik

Piston şekli

Castor

Gövdelerin malzemesi

Hafif alaşım kokil döküm, boyanmış

Gövde kaplamasının malzemesi

boyanmış

Brüt ağırlık

356 g

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B10D Normalde kapalı kontakt (NC)

20.000.000 operasyon sayısı

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı

Makara kolu

Makara malzemesi

Pirinç (Me)

Kumanda hızı, minimum

1 mm/min

aktüatör tork

0,5 Nm

Mekanik veriler - Boyutlar

Çekirdek kesiti

13 AWG

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

40 mm

Sensörün genişliği

40 mm

Sensörün yüksekliği

136,5 mm

Genişlik castor

8,5 mm

Castor çapı

20 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP65

Ortam sıcaklığı

-30 ... +160 °C

şoka karşı direnç

50 g / 6 ms

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi Ui

250 VAC

Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp

4 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı

6 A

Kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Kullanım kategorisi AC-15

2,5 A

Anahtarlama elemanı

Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)

Anahtarlama prensibi

Susta hareketi

Geri gelme süresi, maximum

1,5 ms

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 12.09.2025 02:03