schmersal_s_icon.png

MVH 330-11Y-M20-1366

Código do item: 131166264

Downloads

ePLAN Dados
SISTEMA Dados
  • Invólucro metálico
  • Longa durabilidade
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm (componente básico)
  • Apropriado para baixas velocidades de acionamento
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • sem silicone
  • de utilização comprovada em centrais elétricas
  • As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
  • Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
  • Atuador reposicionável em 180° sobre o eixo

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

194395

Descrição do tipo de produtos

MVH 330-11Y-M20-1366

Número de artigo (Número de encomenda)

131166264

EAN (European Article Number)

8905236107139

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-06-01

Número ETIM, versão 7.0

EC000030

Número ETIM, versão 6.0

EC000030

Homologações - Instruções

Certificados

CCC

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

Princípio ativo

mecânico

Forma do pino atuador

roldana

Material do invólucro

Metal leve fundido sob pressão, pintura de fábrica

Material do revestimento do compartimento

Pintura de fábrica

Peso bruto

356 g

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

20.000.000 comutações

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Alavanca basculante com roldana

material do rolete

Latão

Velocidade de atuação, mínimo

1 mm/min

torque de atuação

0,5 Nm

Dados mecânicos - dimensões

Seção do cabo/fio

13 AWG

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

40 mm

Largura de sensor

40 mm

Altura do sensor

136,5 mm

Largura da roldana

8,5 mm

Diâmetro do rolete

20 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Temperatura ambiente

-30 ... +160 °C

Resistência a impactos

50 g / 6 ms

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

250 VAC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

6 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

2,5 A

Elemento de comutação

Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)

Princípio de comutação

Ação Rápida

Duração do impacto, máximo

1,5 ms

Material dos contatos, elétrico

Prata

Diagrama


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 17/08/2025 12:19