NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M
Ürün numarası:
103003076
NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M
Ürün numarası:
103003076
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
Ürün tip tanımı: NKF(1)(2)Z(3)(4) |
(1) |
(2) | |
yok | 1 Normalde açık kontakt (NO) |
1PW | 2 Normalde açık kontakt (NO) |
(3) |
(4) |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
- 3 Kontaktlar
- Tasarım üçlü pedal tipleri
- Kompakt, düz tasarım
- Çağdaş ve simetrik tasarım
- ile Fabrika çıkışlı hazır kablo, 2 m
- Değiştirici veya kapatıcı kontaklarından oluşan kontak varyasyonları
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103003076 |
EAN (European Article Number) |
4030661427799 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001258 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001258 |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 |
Gövdelerin malzemesi |
şoklara dayanıklı termoplastik |
Pedalin malzemesi |
ABS termoplastik |
Muhafaza rengi |
RAL 9006 (Beyaz aluminyum) |
Pedalın RAL rengi |
9005 |
Muhafaza, rengi |
Siyah |
Genel veriler - Özellikler
Değiştirici sayısı |
1 |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
2 m |
Konektör, konektör |
Önceden döşenmiş kablo |
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik |
351 mm |
Yükseklik |
49 mm |
Derinlik |
150 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Elektriksel veriler
Kullanım kategorisi AC-15 |
240 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
2,5 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
1 A |
Anahtarlama elemanı |
Değiştirici kontakt düzeni (NO/NC) |
Anahtarlama prensibi |
Susta hareketi |
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
Company: | ACE Schmersal. Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brasil Internet: www.schmersal.com.br |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | NKF |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Fußschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Boituva, 18. August 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Marco Antonio De Dato Leiter Konstruktion & Entwicklung |
UK Declaration of Conformity |
Company: | ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brasil Internet: www.schmersal.com.br |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | NKF |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Foot switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Boituva, August 18, 2022 |
Authorised signature Marco Antonio De Dato Head of Engineering and Design |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 14.05.2024 15:20