1. Emniyetli kumada birimlerii
  2. PROTECT SELECT

PROTECT SELECT

PROTECT SELECT

PROTECT SELECT

  • •Basit ve esnek parametre ayarı
  • •Programlama becerisi gerekmez
  • •Tüm yaygın güvenlik sensörlerinin yedek sorgusu için 18 güvenli giriş
  • •4 emniyetli yarı iletken çıkışı
  • •2 emniyetli röle çıkışı
  • •4 opsiyonel sinyal çıkışı
  • •PL e / SIL 3'e kadar 8 güvenlik izleme modülünün yerini alır
  • •Düz metin olarak hata ve durum mesajları
  • •Renkli ekran üzerinden çok dilli menü navigasyonu
Kategoriye git
Emniyet kontrolü modülleri

Emniyet kontrolü modülleri

Kategoriye git

PROGRAM SEÇİM FONKSİYONLARIYLA EMNİYET KOMPAKT KUMANDASI PROTECT SELECT

Program seçim fonksiyonlarına sahip PROTECT SELECT kompakt emniyet kumandası, bir emniyet tertibatını yapılandırmak için kullanılan çok fonksiyonlu bir modüldür. Tasarımcı ayrıca bunu çeşitli makine fonksiyonlarına entegre etme olanağına da sahiptir. Mevcut olan dört farklı temel program, menü navigasyonu ve düz metin ekranı aracılığıyla uygulamaya rahatça uyarlanabilir - bunun için de programlama bilgisi gerekmez.

PROGRAM SEÇİM FONKSİYONLU PROTECT SELECT KOMPAKT EMNİYET KUMANDANIN SAYISIZ FONKSİYONU

Bu emniyet kumandasının basit kullanımıyla, örneğin gecikme ve geri çevirme sürelerinin özel olarak ayarlanmasını sağlar. Çapraz bağlantı izleme gibi çeşitli parametreler de gerektiği gibi yapılandırılabilir. Bu da PROTECT SELECT emniyet rölesi modüllerinin diğer kontrol ünitelerine göre sahip olduğu bir özelliktir. Kullanıcı tüm uygulama programlarıyla aşağıdaki gibi faydalı fonksiyonlardan yararlanır:

  • PL e / SIL 3'e kadar maksimum altı adet iki kanallı emniyet kontrol cihazının (potansiyel ile veya potansiyelsiz) bağlantısı
  • STOP 0 veya STOP 1’li güvenli, ayarlanabilir yarı iletken ve röle çıkışları
  • Sıcaklık gibi çeşitli proses değişkenlerinin güvenli analog izlenmesi
  • Düz metin ekranlı hata/arıza teşhisi
  • Geri besleme çevrimi (EDM), başlatma testi, otomatik başlatma, manuel başlatma ve tutarsızlık hatası izlemenin serbestçe atanması
  • Çarpan koruyucu tertibatlar için giriş filtresi
  • Çevrim çıkışlarını kullanarak çapraz bağlantı tespiti

Uygulamaya bağlı olarak program seçim fonksiyonlarına sahip PROTECT SELECT kompakt emniyet kumandasıyla dört farklı ayar kullanılabilir. Örneğin Program 1 (işletim türü seçimi / onaylama şalterine sahip bir emniyet alanı), dört adede kadar iki kanallı emniyet kontrol cihazının bağlantı seçeneği sunar. Her biri çalışma modu seçimi ve onaylama şalteri kullanılarak köprüleme gerçekleşir. “İki emniyet alanı” (program 2), “altı emniyet kontrol cihazına kadar bir emniyet alanı” (program 3) ve “güvenli köprüleme (muting) ile bir emniyet alanı” (program 4) ayarları hakkında daha fazla bilgi, web sitemizden indirilebilen kataloğumuzda mevcuttur.