RSS16-I2-D-ST8H
RSS16-I2-D-ST8H
Ürün tip tanımı: RSS16 (1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
yok | Standart sürümde dahil edilmiştir kodlama |
I1 | Tek olarak kodlama |
I2 | Tek olarak kodlama, çoklu uygulamalar için |
(2) | |
D | Ile diyagnostik çıkış |
SD | Ile seri diyagnostik fonksiyonu |
(3) | |
yok | kilitlemesiz |
R | çekmeli , mandallama kuvveti 40 ... 60 N |
(4) | |
ST8H | Ile konektör fişi M12, merkezlenmiş |
CC | Yay makara klemensli |
SK | Vida bağlantısı |
- RFID teknolojisi ile çok kez tanıtılabilir bireysel kodlama
- ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
- 1 x konektör fişi M12, 8-kutup
- Seri bağlantı
- kilitlemesiz
- Termoplastik muhafaza
- RFID teknolojisi aracılığıyla ihtiyaca uygun manipülasyon koruması
- 3 farklı uyarı yönleri
- Manyetik kilitlemeli kapı stopu
- Klemens bölgesi ya da fiş bağlantısı
- Seri bağlantı için uygundur
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
RSS16-I2-D-ST8H |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103004339 |
EAN (European Article Number) |
4030661456928 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Onaylar
Verileri |
TÜV cULus FCC IC UKCA ANATEL |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-3 |
genel bilgiler |
Tek olarak kodlama, etkinleştirilmiş tekrarlanan öğreti |
Coding level according to EN ISO 14119 |
Yüksek |
Etkili kural |
RFID |
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
Blok |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
bir hizada değil |
Sensör topolojisi |
Seri bağlantı için sensör |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner |
Malzeme, etkili alan |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Reaksiyon süresi, maksimum |
100 ms |
Risk süresi, maximum |
200 ms |
Brüt ağırlık |
275 g |
Genel veriler - Özellikler
Diyagnostik çıkış |
Evet |
Kısa devre algılaması |
Evet |
Kısa devre tanımı |
Evet |
Seri bağlantı |
Evet |
Güvenlik fonksiyonları |
Evet |
Kaskat edilebilir |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
LED sayısı |
2 |
Sinyalizasyon fonksiyolu yarı iletken çıktıların sayısı |
1 |
Güvenli dijital çıkış sayısı |
2 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre |
4 |
PFH değeri |
6,30 x 10⁻¹¹ /h |
PFD değeri |
1,50 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Uyarı düzlemleri |
ön taraf geri baş tarafı |
Malzeme, etkili alan |
yan taraf ön taraf kapak tarafı |
Montaj |
2 x M5. Silindirik başlı vida |
Tightening torque of the fixing screws |
2 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Switch distance, typical |
15 mm |
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" |
12 mm |
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" |
30 mm |
Histeresis (anahtar mesafesi), maximum |
2 mm |
Hassasiyet R' yi tekrarlayın |
0,5 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Kablo girişi |
M12 (A-kodlama) |
Konektör, konektör |
Konektör M12, 8-kutup |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
91 mm |
Sensörün genişliği |
52 mm |
Sensörün yüksekliği |
30 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-28 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-28 ... +85 °C |
Göreli nem, maximum |
93 % |
Note (Relative humidity) |
yoğuşmaz buzlanmaz |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
32 VDC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Kirlilik derecesi e göre VDE 0100 |
3 |
Elektriksel veriler
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
Çalışma akımı, minimum |
0,5 mA |
No-load supply current I0, typical |
100 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Çalışma akımı |
2.100 mA |
N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı |
100 A |
Hazır olma zamanı, maximum |
2.000 ms |
Anahtarlama frekansı, maximum |
1 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Electrical data - Safety digital inputs
Current consumption of the safety inputs |
5 mA |
Electrical data - Safety digital outputs
Çalışma akımı (emniyetli çıkışlar) |
1.000 mA |
Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum |
1 A |
Emniyetli çıkış |
p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
1 V |
Leakage current Ir, maximum |
0,5 mA |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
1 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
1 A |
Elektriksel veriler - Diyagnostik çıkış
Nominal çalışma akımı (teşhis çıkışı) |
50 mA |
Design of control elements |
p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
2 V |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,05 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,05 A |
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
Interfering radiation |
IEC 61000-6-4 |
EMC rating |
IEC 60947-3 |
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) |
Çok renkli LED: yeşil kırmızı Sari LED: anahtarlama koşulu Yeşil LED : Besleme gerilimi kırmızı LED : hata |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. |
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör) |
RST16-1 |
Recommended safety switchgear |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
TÜV sertifikasyonu
UL Sertifikası
UKCA certificate
ANATEL certification
Broşür
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Kablo döşeme örneği
Kablo döşeme örneği
Kontakt düzenleme
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | RSS16 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RED-Richtlinie | 2014/53/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5412.02/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 26. Oktober 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 13.05.2024 10:57