SEPG05.3.4.0.22/95
Ürün numarası:101172765

Ürün açıklaması
- Metal sürümlü Acil Stop butonu Ø 38,5 mm
- 2 siyah renk çalışma butonları (konumlama parçaları) Ø 55 mm içinde Metal tabaka tasarım
- hafif alaşım kokil döküm
- 2 parça mahfaza
- Masa ve duvar montajı mümkündür
- Ergonomik çalışma
- Röle ve terminal blokları iç kısıma monte edilebilir.
- En az 8 kumanda donanımları ve gösterge lambaları için uygun çalışma paneli
- Kapağın altında delinen delikler ve Ø = 22,3mm merkezi delik
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSEPG05.3.4.0.22/95
Ürün numarası (sipariş numarası)101172765
EAN (European Article Number)4250116202881
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001260
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001260
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Gövdelerin malzemesiAluminyum
Gövde kaplamasının malzemesitoz boya kaplamalı
Brüt ağırlık4.300g
Genel veriler - Özellikler
ACİL KAPALI için uygun Evet
Konstrüksiyon kiti olanaklıdır Evet
Acil Stop butonu sayısı1
Açıcıların sayısı2
Perde sayısı2
Çalıştırma push butonlarının sayısı (konumlama parçaları)2
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, maximum1.5 mm²
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik494mm
Yükseklik184mm
Derinlik160mm
Uzunluk x genişlik x yükseklikAcil stop kilitlemeli basmalı buton: 38.5 mmPush butonlarının sayısı (konumlama parçaları): 55 mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui440 V
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Kullanım kategorisi AC-15250VAC
Kullanım kategorisi AC-158A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-135A
Aksesuarlar
Tavsiye (ürün kombinasyonu)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Note
Not (genel)Central part suitable for fitting of up to 10 additional command devices and indicator lights (Ø 22 mm)Kumnda parçası başına 1S/1Ö, ACİL DURDURMA için 1S/1ÖOptional: actuators with low actuating force
Not (Acil Stop butonu sayısı)Oluştuğu elemanlar: EDRR40RT; EFR; EF303.1
Not (Çalıştırma push butonlarının sayısı (konumlama parçaları))Oluştuğu elemanlar: EDP55SW; EF10.1; EF03.1
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 13.11.2026 04:05