1. İki kollu kontrol panelleri
  2. SEPG 05.3
SEPG 05.3

SEPG 05.3

  • hafif alaşım kokil döküm
  • 2 parça mahfaza
  • Masa ve duvar montajı mümkündür
  • Ergonomik çalışma
  • Röle ve terminal blokları iç kısıma monte edilebilir.
  • En az 8 kumanda donanımları ve gösterge lambaları için uygun çalışma paneli
  • Kapağın altında delinen delikler ve Ø = 22,3mm merkezi delik
8 Ürünler
SEPG05.3.1.0.22/95

SEPG05.3.1.0.22/95

Ürün no. 101172760

Two-hand control panel

SEPG05.3.2.0.22/95

SEPG05.3.2.0.22/95

Ürün no. 101172762

Two-hand control panel

SEPG05.3.2.1.22/95

SEPG05.3.2.1.22/95

Ürün no. 101172763

Two-hand control panel

SEPG05.3.3.0.22/95

SEPG05.3.3.0.22/95

Ürün no. 101172764

Two-hand control panel

SEPG05.3.3.1.22/95

SEPG05.3.3.1.22/95

Ürün no. 101172761

Two-hand control panel

SEPG05.3.4.0.22/95

SEPG05.3.4.0.22/95

Ürün no. 101172765

Two-hand control panel

SEPG05.3.L.22

SEPG05.3.L.22

Ürün no. 101172767

Two-hand control panel

SEPG05.3.4.0.22/95.Z1.E1

SEPG05.3.4.0.22/95.Z1.E1

Ürün no. 103008216

Two-hand control panel

8 sonuçlar bulundu