SEPG05.3.L.22
Ürün numarası:101172767

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- 3 montaj deliklerini kullanmadan Ø 22.3 mm
- 2 parça mahfaza
- Masa ve duvar montajı mümkündür
- hafif alaşım kokil döküm
- Ergonomik çalışma
- Röle ve terminal blokları iç kısıma monte edilebilir.
- En az 8 kumanda donanımları ve gösterge lambaları için uygun çalışma paneli
- Kapağın altında delinen delikler ve Ø = 22,3mm merkezi delik
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSEPG05.3.L.22
Ürün numarası (sipariş numarası)101172767
EAN (European Article Number)4250116202911
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001260
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001260
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Gövdelerin malzemesiAluminyum
Gövde kaplamasının malzemesitoz boya kaplamalı
Brüt ağırlık4.430g
Genel veriler - Özellikler
ACİL KAPALI için uygun Evet
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik494mm
Yükseklik184mm
Derinlik160mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Note
Not (genel)Central part suitable for fitting of up to 10 additional command devices and indicator lights (Ø 22 mm)Optional: actuators with low actuating force
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 17.11.2026 02:48