SLC440-ER-0330-30-H1
SLC440-ER-0330-30-H1
Ürün tip tanımı: SLC440-ER(1)-(2)-01 |
(1) | |
0170 | Koruma alanı yüksekliği 170 mm |
0250 | Koruma alanı yüksekliği 250 mm |
0330 | Koruma alanı yüksekliği 330 mm |
0410 | Koruma alanı yüksekliği 410 mm |
0490 | Koruma alanı yüksekliği 490 mm |
0570 | Koruma alanı yüksekliği 570 mm |
0650 | Koruma alanı yüksekliği 650 mm |
0730 | Koruma alanı yüksekliği 730 mm |
0810 | Koruma alanı yüksekliği 810 mm |
0890 | Koruma alanı yüksekliği 890 mm |
0970 | Koruma alanı yüksekliği 970 mm |
1050 | Koruma alanı yüksekliği 1050 mm |
1130 | Koruma alanı yüksekliği 1130 mm |
1210 | Koruma alanı yüksekliği 1210 mm |
1290 | Koruma alanı yüksekliği 1290 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için) |
1370 | Koruma alanı yüksekliği 1370 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için) |
1450 | Koruma alanı yüksekliği 1450 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için) |
1530 | Koruma alanı yüksekliği 1530 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için) |
1610 | Koruma alanı yüksekliği 1610 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için) |
1690 | Koruma alanı yüksekliği 1690 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için) |
1770 | Koruma alanı yüksekliği 1770 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için) |
(2) | |
14 | Çözünürlük 14 mm, Ürün aralığı 0,3 m ... 7 m'lik değer aralığı |
30 | Çözünürlük 30 mm, Ürün aralığı 0,3 m ... 10 m'lik değer aralığı |
- IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 4
- Entegre kurma aleti
- bütünleşik kontaktör kontrolü
- En üst kullanırlık seviyesindeki proses emniyeti
- Kullanıcı dostu parametre ayarı, herhangi bi araç gerektirmez
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
SLC440-ER-0330-30-H1 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103039654 |
EAN (European Article Number) |
4030661553122 |
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
TÜV cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Gövdelerin malzemesi |
Aluminyum |
Reaksiyon süresi, maksimum |
10 ms |
Brüt ağırlık |
700 g |
Genel veriler - Özellikler
Tekrar harekete geçme kilidi |
Evet |
Entegre kontaktör kontrolü |
Evet |
Işın kodlama |
Evet |
Gizleme fonksiyonu |
Evet |
7 segmentli gösterge |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Entegre gösterge, teşhis |
Evet |
Bluetooth |
Evet |
Güvenli dijital çıkış sayısı |
2 |
Işın sayısı |
16 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, up to |
e |
Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre |
4 |
PFH değeri |
5,14 x 10⁻⁹ /h |
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
30 mm |
Koruma alanının yüksekliği |
330 mm |
Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum |
4 m |
Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum |
20 m |
Wave length of the laserdiode |
850 nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Konektör |
Fiş bağlantısı, alıcı |
Konektör fişi M12 8-kutup |
Fiş bağlantısı, verici |
Konektör fişi M12 4-kutup |
Takılabilir hat uzunluğu, maksimum |
100 m |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün İletici |
411 mm |
Sensörün Alıcı |
421 mm |
Sensörün boyu |
33 mm |
Sensörün genişliği |
27,8 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi OSSD, yüksek sinyal |
24 V |
Alıcının elektriksel güç sarfiyatı, maksimum |
10 W |
Vericinin elektriksel güç sarfiyatı, maksimum |
5 W |
Electrical data - Safety digital outputs
Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum |
0,25 A |
Emniyetli çıkış |
p-type |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
2 montaj dirsekli set |
Aksesuarlar
Recommended safety switchgear |
SRB-E 301 |
Note
Note (General) |
Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA. |
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
Kablo döşeme örneği
UK Declaration of Conformity |
Company: | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Series SLC440 Series SLG440 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety light curtain / Safety light grid |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Approved body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20 45141 Essen ID n°: 0044 |
Type examination certificate: | 44 205 16019910 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Mühldorf, September 5, 2022 |
Authorised signature Klaus Schuster Managing Director | Authorised signature Christian Spranger Managing Director |
EU-Konformitätserklärung |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | Serie SLC440 Serie SLG440 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheits-Lichtvorhang / -Lichtgitter |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RED-Richtlinie | 2014/53/EU | |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20, 45141 Essen Kenn-Nr.: 0044 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 44 205 16019910 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Mühldorf, 2. März 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Klaus Schuster Geschäftsführer | Rechtsverbindliche Unterschrift Christian Spranger Geschäftsführer |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 6.05.2024 23:59