SLC440-ER-0970-14-01
SLC440-ER-0970-14-01
Ürün tip tanımı: SLC440-ER(1)-(2)-01 |
(1) | |
0170 | Koruma alanı yüksekliği 170 mm |
0250 | Koruma alanı yüksekliği 250 mm |
0330 | Koruma alanı yüksekliği 330 mm |
0410 | Koruma alanı yüksekliği 410 mm |
0490 | Koruma alanı yüksekliği 490 mm |
0570 | Koruma alanı yüksekliği 570 mm |
0650 | Koruma alanı yüksekliği 650 mm |
0730 | Koruma alanı yüksekliği 730 mm |
0810 | Koruma alanı yüksekliği 810 mm |
0890 | Koruma alanı yüksekliği 890 mm |
0970 | Koruma alanı yüksekliği 970 mm |
1050 | Koruma alanı yüksekliği 1050 mm |
1130 | Koruma alanı yüksekliği 1130 mm |
1210 | Koruma alanı yüksekliği 1210 mm |
1290 | Koruma alanı yüksekliği 1290 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için) |
1370 | Koruma alanı yüksekliği 1370 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için) |
1450 | Koruma alanı yüksekliği 1450 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için) |
1530 | Koruma alanı yüksekliği 1530 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için) |
1610 | Koruma alanı yüksekliği 1610 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için) |
1690 | Koruma alanı yüksekliği 1690 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için) |
1770 | Koruma alanı yüksekliği 1770 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için) |
(2) | |
14 | Çözünürlük 14 mm, Ürün aralığı 0,3 m ... 7 m'lik değer aralığı |
30 | Çözünürlük 30 mm, Ürün aralığı 0,3 m ... 10 m'lik değer aralığı |
- IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 4
- Entegre kurma aleti
- bütünleşik kontaktör kontrolü
- En üst kullanırlık seviyesindeki proses emniyeti
- Kullanıcı dostu parametre ayarı, herhangi bi araç gerektirmez
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
SLC440-ER-0970-14-01 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101216625 |
EAN (European Article Number) |
4030661409115 |
eCl@ass Numara, Sürümü 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ass Numara, Sürümü 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM numarası, sürüm 7.0 |
EC002549 |
ETIM numarası, sürüm 6.0 |
EC002549 |
Onaylar
|
TÜV cULus ECOLAB |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Bilgi (yazılım sürümü) |
as of 2021 Version 3.1 |
Gövdelerin malzemesi |
Aluminyum |
Reaksiyon süresi, maksimum |
20 ms |
Brüt ağırlık |
1.730 g |
Bluetooth iletim gücü, maksimum |
2 µW |
Bluetooth iletim frekansı |
2.400 … 2.483 GHz |
EN 12198-1'e göre yayılan emisyon seviyesi |
Category 0 |
EN 62471 uyarınca lamba sistemlerinin risk grubu etiketlemesi |
free group |
Genel veriler - Özellikler
Tekrar harekete geçme kilidi |
Evet |
Entegre kontaktör kontrolü |
Evet |
Işın kodlama |
Evet |
Gizleme fonksiyonu |
Evet |
7 segmentli gösterge |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Entegre gösterge, teşhis |
Evet |
Bluetooth |
Evet |
Güvenli dijital çıkış sayısı |
2 |
Işın sayısı |
96 |
Güvenlik sınıflandırması
Standartlar |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performans seviyesi, en fazla |
e |
Kontrol kategorisi |
4 |
PFH değeri |
5,14 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun |
3 |
Görev süresi |
20 Yıl(lar) |
IEC 61496-1' e göre emniyet tipi |
4 |
Mekanik veriler
Test gövdeleri için algılama kabiliyeti en v = 1,6 m/s |
14 mm |
Koruma alanının yüksekliği |
970 mm |
Koruma alanının yüksekliği, minimum |
3 mm |
Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum |
0,3 m |
Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum |
7 m |
not |
Reduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C |
Lazer diyotun dalga boyu |
880 nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
kesme |
Konektör |
Fiş bağlantısı, alıcı |
Konektör fişi M12 8-kutup |
Fiş bağlantısı, verici |
Konektör fişi M12 4-kutup |
Takılabilir hat uzunluğu, maksimum |
100 m |
Konektör (mekanik) |
with metal thread |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün İletici |
1.051 mm |
Sensörün Alıcı |
1.061 mm |
Sensörün boyu |
33 mm |
Sensörün genişliği |
27,8 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ortam sıcaklığı |
-25 ... +50 °C |
Depolama ve taşıma sıcaklığı |
-25 ... +70 °C |
Titreşim direnci |
10 … 55 Hz |
şoka karşı direnç |
10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29 |
Koruma oranı |
III |
Elektriksel veriler
İşletim voltajı |
24 VDC -10 % / +10 % |
|
Nominal çalışma gerilimi |
24 VDC |
|
Çalışma akımı, İletici |
200 mA |
|
|
700 mA |
Electrical data - Control inputs
Tanımlama, kontrol girişleri |
Release/restart and Restart 2 |
Anahtarlama eşikleri |
11 … 30 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
Çalışma aralığı |
3 … 10 mA (HIGH) 0 … 2 mA (LOW) |
Manuel başlatma için çalıştırma süresi |
50 … 1500 ms |
not |
signal transmission in case of falling edge |
Electrical data - Control inputs EDM
Tanımlama, kontaktör EDM'yi kontrol eder (geri besleme döngüleri) |
Contactor control |
Anahtarlama eşikleri |
11 … 30 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
Çalışma aralığı |
3 … 10 mA (HIGH) 0 … 2 mA (LOW) |
Harici cihazların tepki süresi, maksimum |
500 ms |
Electrical data - Safety digital outputs
Tanımlama, güvenlik çıktıları |
OSSD 1 and OSSD 2 |
Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum |
0,25 A |
Anahtarlama elemanlarının tasarımı |
OSSD, short-circuit proof, p-type |
Kalıcı akım lr, maximum |
1 mA |
Test darbesi aralığı, tipik |
750 ms |
Test darbesi süresi, maksimum |
0,1 ms |
Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynak |
C3 |
Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavabo |
C1 C2 C3 |
Yük kapasitesi, maksimum |
2,2 µF |
Yük endüktivitesi, maksimum |
2 H |
not |
The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element). |
Anahtarlama gerilimi |
15 … 26.4 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
not |
According to EN 61131-2 |
not |
In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state. |
İletim direnci, maximum |
2,5 Ω |
Anahtarlama koşulları göstergesi - LED 01
LED durumu |
OSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information, Bluetooth |
LED konumu |
Receiver |
Anahtarlama koşulları göstergesi - LED 02
LED durumu |
transmitting and status |
LED konumu |
Emitter |
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları) |
automatic mode, restart interlock, double reset, contactor control, beam blanking fixed and floating, beam coding A |
Pin ataması
Konektör |
Receiver |
PIN 1 |
Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock |
PIN 2 |
24 VDC power supply |
PIN 3 |
OSSD 1 Safety output 1 |
PIN 4 |
OSSD 2 Safety output 2 |
PIN 5 |
Restart 2 Acknowledgement restart interlock 2 |
PIN 6 |
DOUT Operating Mode |
PIN 7 |
0 VDC power supply |
PIN 8 |
Contactor control Input EDM |
Konektör |
Emitter |
PIN 1 |
24 VDC power supply |
PIN 2 |
COD1 Coding 1 |
PIN 3 |
0 VDC power supply |
PIN 4 |
COD2 Coding 2 |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
2 montaj dirsekli set |
Aksesuarlar
Güvenlik şalt donanımı önerisi |
SRB-E 301 |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
BG-test sertifikası
UL Sertifikası
ECOLAB sertifikasyonu
Broşür
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim temel bileşeni
Kablo döşeme örneği
Kontakt düzenleme
Kontakt düzenleme
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Series SLC440 Series SLG440 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety light curtain / Safety light grid |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Approved body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20 45141 Essen ID n°: 0044 |
Type examination certificate: | 44 205 16019910 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Mühldorf, September 5, 2022 |
![]() | ![]() |
Authorised signature Klaus Schuster Managing Director | Authorised signature Christian Spranger Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Series SLC440 Series SLG440 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety light curtain / safety light grid |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RED-Directive | 2014/53/EU | |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Notified body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20, 45141 Essen ID n°: 0044 |
EC-Type Examination Certificate: | 44 205 16019910 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Mühldorf, March 2, 2021 |
![]() | ![]() |
Authorised signature Klaus Schuster Managing Director | Authorised signature Christian Spranger Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.09.2025 21:45