schmersal_s_icon.png

T1R 236-11-2621-1

Ürün numarası: 151195347

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
Ürün tip tanımı:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSusta hareketi
TYavaş hareket

(2)
SPiston S
RMakaralı kumanda çubuğu R
4SPiston 4S
4RMakaralı kumanda çubuğu 4R
1RSapmalı makara kolu 1R
KSapmalı makara kolu K
3KAçılı kollu makara 3K
4KAçılı kollu makara 4K
K4Açılı kollu makara K4
1HMakara kolu 1H
7HMakara kolu 7H
10HMil kolu 10H
12HMakara kolu 12H
14HMakara kolu 14H
AFYaylı mil kolu AF
RMSPirinç makara

(3)
3ince tasarım
215geniş tasarım

(4)
022 Açıcı düzen (NC)
111 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
202 Normalde açık kontakt (NO), (LocalAnahtarın 2 NO kontaktları emniyet görevleri için değildir.)

(5)
HSıralı kontaktlarla yavaş hareket
UEPozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket

(6)
yokKablo girişi M20
IDIDC sonlandırma metodu
NPTKablo girişi NPT 1/2"
STA-kodlu M12 konektör
ST-2310B-kodlu M12 konektör

(7)
1297Yan kanal delikli muhafaza

(8)
2138Makara kolu 7H için emniyet fonksiyonlu konum anahtarları

(9)
1637altın kaplamalı kontaktlar
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Termoplastik muhafaza
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Çift izolasyonlu
  • EN 50047' e uygun kapağa montaj
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

T1R 236-11-2621-1

Ürün numarası (sipariş numarası)

151195347

EAN (European Article Number)

4030661361109

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Onaylar

Verileri

CCC

Genel veriler

Normlar, talimatlar

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Gövdenin konstrüksiyon şekli

Norm yapı tasarımı

Gövdelerin malzemesi

Plastik, cam elyaf takviyeli

Brüt ağırlık

46 g

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Yıl(lar)

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı

Sapmalı makara kolu

Mekanik ömür, minimum

20.000.000 operasyon sayısı

Güç, devreye alma gücü, minimum {N}

9 N

Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}

19 N

Kumanda hızı, maximum

1 m/s

Note (Actuating speed)

Anahtar eksenine 30° aktüatör açısı ile aktüatör hız

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör

Vida bağlantısı M20 x 1.5

Kablo kesiti, minimum

0,75 mm²

Kablo kesiti, maximum

2,5 mm²

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

30 mm

Sensörün genişliği

30 mm

Sensörün yüksekliği

89,5 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP65

IP67

Ortam koşulları

Nominal darbeye dayanma gerilimi

6 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı

10 A

N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı

1.000 A

Kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Kullanım kategorisi AC-15

4 A

Kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Kullanım kategorisi DC-13

1 A

Anahtarlama frekansı

5.000 /h

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 19.12.2024 16:12