schmersal_s_icon.png

T1R 236-11-2621-1

品番: 151195347

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
製品タイプの説明:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
Zスナップアクション
Tスローアクション

(2)
Sプランジャー S
Rローラープランジャー R
4Sプランジャー 4S
4Rローラープランジャー 4R
1Rオフセットローラーレバー 1R
Kオフセットローラーレバー K
3Kアングルローラーレバー 3K
4Kアングルローラーレバー 4K
K4アングルローラーレバー K4
1Hローラーレバー 1H
7Hローラーレバー 7H
10Hロッドレバー 10H
12Hローラーレバー 12H
14Hローラーレバー 14H
AFバネ式ロッドレバー AF
RMS真鍮製ローラー

(3)
3スリムデザイン
215ラージデザイン

(4)
022 NC接点
111 NO 接点 / 1 NC 接点
202 NO 接点(2 NO 接点を備えたスイッチは安全用途には適していません)

(5)
Hスタッガー接点、スローアクション
UEオーバーラップ接点、スローアクション

(6)
なしケーブル引込口: M20
ID端子のIDC方式
NPTケーブル引込口 NPT 1/2"
STM12コネクター Aコード化
ST-2310M12コネクター Bコード化

(7)
1297横長スロット付きハウジング

(8)
2138安全機能付きポジションスイッチ用ローラレバー 7H

(9)
1637金メッキ接点
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 耐油・ベンジン
  • アクチュエータの幅広い選択肢
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • 二重絶縁
  • EN50047準拠の固定
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可

注文データ

Product type description

T1R 236-11-2621-1

部品番号(注文番号)

151195347

EAN(欧州部品番号)

4030661361109

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-26-01

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-26-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-01

ETIM番号、バージョン7.0

EC000030

ETIM番号、バージョン6.0

EC000030

認証

証明書

CCC

一般データ

規格

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

ハウジング形状

標準構造設計

ハウジング 材質

樹脂、グラスファイバー強化

総重量

46 g

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

Mission time

20 年

機械的データ

動作エレメント

オフセットローラーレバー

機械的寿命、最小

20,000,000 操作

作動力、最小

9 N

強制開離力、最小

19 N

作動速度, 最大

1 m/s

Note (Actuating speed)

Actuating speed with actuating angle 30° to switch axis

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子 M20 x 1.5

ケーブル断面積、最小

0.75 mm²

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

機械的データ - 寸法

センサー長

30 mm

センサーの幅

30 mm

センサーの高さ

89.5 mm

環境条件

保護等級

IP65

IP67

環境条件 - 絶縁値

定格インパルス耐電圧

6 kV

電気的データ

熱試験電流

10 A

要求定格短絡電流

1,000 A

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

4 A

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

使用カテゴリー DC-13

1 A

開閉頻度

5,000 /h

接点材質、電気的

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/12/19 16:07