schmersal_s_icon.png

T1R 236-11-2621-1

Artikelnummer: 151195347

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produktbeteckning:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZMoment
TTyckkontakt

(2)
STryckbult S
RNock med rulle R
4STryckbult 4S
4RNock med rulle 4R
1RRullarmen 1R
KArm med rulle K
3KVinkelarm 3K
4KVinkelarm 4K
K4Vinkelarm 4K
1HArm med rulle 1H
7HArm med rulle 7H
10HJusterbar armpinne 10H
12HArm med rulle 12H
14HArm med rulle 14H
AFFjäderarm AF
RMSMässingsrulle

(3)
3smal konstruktion
215stor konstruktion

(4)
022 brytande kontakter (br)
111 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
202 slutande kontakter (sl), (brytare med 2 slutande kontakter är inte avsedda för säkerhetstillämpningar)

(5)
HTryckkontakt med stafflade kontakter
UETryckkontakt med överlappande kontakter

(6)
utanKabelgenomföring M20
IDIDC-metod för avslutning
NPT1/2" kabelgenomföring NPT
STM12 stickkontakt med A-kodning
ST-2310M12 stickkontakt med B-kodning

(7)
1297Kapsling med tvärgående hål med spår

(8)
2138Arm med rulle 7H för positionsbrytare med säkerhetsfunktion

(9)
1637guldpläterade kontakter
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Plasthus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • skyddsisolerad
  • Monteringsinformation enligt EN 50047
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°

Beställningsinformation

Produktbeteckning

T1R 236-11-2621-1

Artikelnummer (beställningsnummer)

151195347

EAN (European Article Number)

4030661361109

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

CCC

Globala egenskaper

Föreskrifter

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Kaplsing, dimensioner

Norm konstruktionsdesign

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt

Bruttovikt

46 g

Klassificering

Standarder, föreskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 År

Mekaniska data

Manövreringselement

Arm med rulle

Mekanisk livslängd, minimum

20 000 000 kopplingar

Aktiveringskraft, minimum

9 N

Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum

19 N

Aktiveringshastighet, maximum

1 m/s

Note (Actuating speed)

Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Skruvkoppling M20 x 1,5

Anslutningsarea, minimum

0,75 mm²

Anslutningsarea, maximum

2,5 mm²

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

30 mm

Sensorns bredd

30 mm

Sensorns höjd

89,5 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP65

IP67

Ambient conditions - Insulation values

Märkstötspänning

6 kV

Elektriska data

Termisk testström

10 A

Betingad märkkortslutningsström enligt EN 60947-5-1

1 000 A

Brukskategori AC-15

230 VAC

Brukskategori AC-15

4 A

Brukskategori DC-13

24 VDC

Brukskategori DC-13

1 A

kopplingsfrekvens

5 000 /h

Kontakternas material, elektriskt

Silver


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-12-23 21:57