TR 335-11ZUE
Ürün numarası:151082534

Ürün açıklaması
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Metal muhafaza
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- EN 50041 e uygun tasarım
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıTR 335-11ZUE
Ürün numarası (sipariş numarası)151082534
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Gövdenin konstrüksiyon şekliNorm yapı tasarımı
Aktüatör tipi e göre EN 50041C
Gövdelerin malzemesihafif alaşım kokil döküm
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Brüt ağırlık185g
Genel veriler - Özellikler
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Yardımcı kontaktların sayısı1
Emniyet kontaktlarının sayısı1
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 60947-5-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)20.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıMakaralı kumanda çubuğu
Mekanik ömür, minimum30.000.000operasyon sayısı
Güç, devreye alma gücü, minimum {N}17N
Kumanda hızı, maximum0,5m/s
Not (Kumanda hızı)Anahtar eksenine 30° aktüatör açısı ile aktüatör hız
Not (değiştirme süresi)Değiştirme süresi hareket hızına uygun olarak
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum0.75 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu38mm
Sensörün genişliği40,5mm
Sensörün yüksekliği116,6mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65IP67
Ortam sıcaklığı-30 ... +80 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 V
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
Kullanım kategorisi DC-134A
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiPozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket
Geri gelme süresi, maximum2ms
Maksimum anahtarlama frekansı5.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 30.07.2026 15:52