FLACHKABELKLEMME K 99-6431-00-02

Ürün numarası: 101177831

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
  • AS-i yassı kablo' dan (sarı renk) dairesel kablo' ya bağlantı

Sipariş ayrıntıları

Note (Delivery capacity)

Elde mevcut değil!

Ürün tip tanımı

FLACHKABELKLEMME K 99-6431-00-02

Ürün numarası (sipariş numarası)

101177831

EAN (European Article Number)

4030661309422

eCl@ss number, version 12.0

27-24-26-91

eCl@ss number, version 11.0

27-24-26-91

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-24-26-91

ETIM number, version 7.0

EC001604

ETIM number, version 6.0

EC001604

Genel veriler

Brüt ağırlık

20 g

Genel veriler - Özellikler

Kutup sayısı

2

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör

IDC konektör, vida bağlantısı veya lehim terminali

Yassı kablo kelepçesinin malzemesi

Polyamide PA

Kablo kesiti, maximum

1 x 0,25 mm²

Veya makine çapı, minimum

24 AWG

Mekanik veriler - Boyutlar

Genişlik

35,5 mm

Yükseklik

20 mm

Derinlik

10,5 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Ortam koşulları

Kirlilik derecesi e göre VDE 0100

3


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 13.05.2024 05:18