ZR 335-02Z-1699
Ürün numarası:101147744

Ürün açıklaması
- Anahtarlama noktasına akdar sabit kontakt baskısı ile üzerine kilitleme
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Metal muhafaza
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- EN 50041 e uygun tasarım