schmersal_s_icon.png

ZV10H 236-11Z-M16

Ürün numarası: 151167150

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
Ürün tip tanımı:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSusta hareketi
TYavaş hareket

(2)
SPiston S
RMakaralı kumanda çubuğu R
4SPiston 4S
4RMakaralı kumanda çubuğu 4R
1RSapmalı makara kolu 1R
KSapmalı makara kolu K
3KAçılı kollu makara 3K
4KAçılı kollu makara 4K
K4Açılı kollu makara K4
1HMakara kolu 1H
7HMakara kolu 7H
10HMil kolu 10H
12HMakara kolu 12H
14HMakara kolu 14H
AFYaylı mil kolu AF
RMSPirinç makara

(3)
3ince tasarım
215geniş tasarım

(4)
022 Açıcı düzen (NC)
111 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
202 Normalde açık kontakt (NO), (LocalAnahtarın 2 NO kontaktları emniyet görevleri için değildir.)

(5)
HSıralı kontaktlarla yavaş hareket
UEPozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket

(6)
yokKablo girişi M20
IDIDC sonlandırma metodu
NPTKablo girişi NPT 1/2"
STA-kodlu M12 konektör
ST-2310B-kodlu M12 konektör

(7)
1297Yan kanal delikli muhafaza

(8)
2138Makara kolu 7H için emniyet fonksiyonlu konum anahtarları

(9)
1637altın kaplamalı kontaktlar
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Termoplastik muhafaza
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Çift izolasyonlu
  • EN 50047' e uygun kapağa montaj
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • sadece pozisyonlama görevleri için
  • 10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

ZV10H 236-11Z-M16

Ürün numarası (sipariş numarası)

151167150

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Onaylar

Verileri

cULus

CCC

Genel veriler

Normlar, talimatlar

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Gövdenin konstrüksiyon şekli

Norm yapı tasarımı

Gövdelerin malzemesi

Plastik, cam elyaf takviyeli

kaldıraçın malzemesi

Metal tabaka

Mil malzemesi

Plastik

Brüt ağırlık

90 g

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Yıl(lar)

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı

Mil kolu

Mekanik ömür, minimum

20.000.000 operasyon sayısı

Kumanda hızı, maximum

1 m/s

Note (Actuating speed)

Anahtar eksenine 30° aktüatör açısı ile aktüatör hız

Aktüatör tork, minimum

0,2 Nm

Mekanik veriler - Boyutlar

Termination

Screw terminals M16 x 1.5

Konektör, konektör

Vida bağlantısı M20 x 1.5

Kablo kesiti, minimum

0,75 mm²

Kablo kesiti, maximum

2,5 mm²

Note

Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

Mekanik veriler - Boyutlar

Uzunluk x genişlik x yükseklik

Sensörün yüksekliği: 96.5 mm (yok mil)

Sensörün boyu

43,5 mm

Sensörün genişliği

30 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi

500 V

Nominal darbeye dayanma gerilimi

6 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı

10 A

N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı

1.000 A

Kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Kullanım kategorisi AC-15

4 A

Kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Kullanım kategorisi DC-13

1 A

Anahtarlama frekansı

5.000 /h

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin

Switch hareket şeması

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, May 5, 2021
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 7.04.2025 13:34