AZM150SK-02/11RA-024
AZM150SK-02/11RA-024
Descrição do tipo de produtos: AZM150SK-(1)R(2)(3)(4)-(5)-(6) |
(1) | |
02/11 | Ímã: 2 normalmente fechados (NF); atuador: 1 normalmente fechado (NF) / 1 Contato normalmente aberto (NA) |
11/11 | Ímã: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA); atuador: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA) |
11/02 | Ímã: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA); atuador: 2 normalmente fechados (NF) |
02/02 | Ímã: 2 normalmente fechados (NF); atuador: 2 normalmente fechados (NF) |
(2) | |
sem | Codificação Standard |
I | Codificação individual |
(3) | |
sem | Princípio de travamento por mola |
A | Princípio de travamento por corrente elétrica |
(4) | |
sem | Destravamento auxiliar no lado da tampa |
N | Destravamento de emergência |
(5) | |
24VDC | Us: 24 VDC |
110 VAC | Us: 110 VAC |
230 VAC | Us: 230 VAC |
(6) | |
Nota: | Atuador incluído nas versões de dispositivos codificados individualmente I: |
B1 | Com atuador B1 |
B5 | Com atuador B5 |
B6L | Com atuador B6L |
B6R | Com atuador B6R |
- Invólucro em termoplástico
- 8 Níveis de arranque através do botão rotativo
- montagem simples, especialmente em perfis de 40 mm
Código para encomenda
Código ACE Schmersal |
11931078 |
Descrição do tipo de produtos |
AZM150SK-02/11RA-024 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
153032163 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-03 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC002593 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC002593 |
Homologações - Instruções
|
TÜV cULus CCC |
Propriedades globais
Instruções |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Nível de codificação conforme EN ISO 14119 |
baixa |
Princípio ativo |
eletromecânico |
Material do invólucro |
Plástico, Poliamida PA 6 GV |
Peso bruto |
593 g |
Propriedades globais - Características
Princípio de travamento por corrente elétrica |
Sim |
Desbloqueio auxiliar |
Sim |
Número de direções de atuação |
2 |
Número de contatos auxiliares |
1 |
Número de contatos de segurança |
3 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, até |
c |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
1 |
B10D Normalmente fechado (NF) |
2.000.000 comutações |
Orientação |
Vida útil elétrica sob consulta. |
B10D Contacto normalmente aberto (NA) |
1.000.000 comutações |
Orientação |
a 10% le e carga resistiva |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Classificação - saídas de segurança
B10D contato normalmente aberto (NA) |
1.000.000 comutações |
Orientação (B10D contacto normalmente aberto (NO)) |
com 10 % Ie e carga óhmica de contato |
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Por favor, note: |
Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada. |
Performance Level, até |
d |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
3 |
Orientação |
para utilização de 2 canais e com unidade lógica adequada. |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica |
1.000.000 comutações |
Orientação (resistência mecânica) |
a partir da versão V2 do dispositivo (ver placa de características) |
Força de engate segundo a EN ISO 14119 |
1.500 N |
Força de engate, máximo |
1.950 N |
Força de retenção aproximada, |
50 N |
Percurso de abertura, obrigatório |
10 mm |
Força de abertura obrigatória por contacto NF, mínimo |
10 N |
Força de abertura obrigatória, mínimo |
40 N |
Velocidade de atuação, máximo |
0,3 m/s |
Fixação |
parafusos |
Versão dos parafusos de fixação |
4x M5 |
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro |
0,5 Nm |
Orientação |
Torx T10 |
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia |
3 x M20 x 1,5 |
Conexão, conector |
Bornes com rosca |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
0,25 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2,5 mm² |
Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores. |
Tipo de cabo admissível |
Rígido de um fio Rígido de vários fios Flexível |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
48 mm |
Largura de sensor |
40 mm |
Altura do sensor |
204 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 IP67 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +55 °C |
Temperatura para armazenar e transportar |
-40 ... +85 °C |
Máxima umidade relativa |
93 % |
Orientação (humidade relativa) |
não condensado sem gelo |
Classe de proteção |
II |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
300 V |
Categoria de sobre-tensão |
II |
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-1 |
2 |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
5 A |
Medição da tensão de comando |
24 VDC |
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A} |
1.000 A |
Potência admissão elétrica, máximo |
8,5 W |
Elemento de comutação |
Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA) |
Princípio de comutação |
Comutação de ação lenta, contacto de rutura positiva |
Frequência de comutação |
1.000 /h |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Dados elétricos - Controle da bobina IN
Ciclo de carga do íman |
100 % |
Duração do impulso de teste, máximo |
5 ms |
Intervalo do impulso de teste, mínimo |
50 ms |
Dados elétricos - Contactos de segurança
Tensão, categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Potência, categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Tensão, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
4 A |
Dados elétricos - Contactos auxiliares
Tensão, categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Potência, categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Tensão, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
4 A |
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação) |
Dispositivo de segurança deslocável Proteção móvel Dispositivo de segurança giratório |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
O atuador não está incluído no fornecimento. Proteção de fendas para cobertura resistente ao pó da abertura não utilizada |
Orientação
Orientação (geral) |
Visto que o dispositivo de proteção pode ser aberto diretamente em caso de atuação da chave geral ou de queda de energia, as chaves de segurança que funcionam segundo o princípio de travamento por corrente elétrica podem ser instalados apenas em casos especiais, depois de ser realizada uma análise criteriosa do risco de acidentes. |
Orientação (desbloqueio auxiliar) |
em manutenção, instalação, etc. Através de chave triangular M5 |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
Certificação TÜV
Certificação CCC
Folheto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM150 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, June 16, 2023 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 23/08/2025 09:58