AZM150SK-02/11RA-024
AZM150SK-02/11RA-024
Produkt-typebetegnelse: AZM150SK-(1)R(2)(3)(4)-(5)-(6) |
(1) | |
02/11 | Magnet: 2 NC-kontakter; nøkkel: 1 NC-kontakt / 1 NC-kontakt |
11/11 | Magnet: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt; nøkkel: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt |
11/02 | Magnet: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt; nøkkel: 2 NC-kontakter |
02/02 | Magnet: 2 NC-kontakter; nøkkel 2 NC-kontakter |
(2) | |
uten | standard kodet |
I | individuelt kodet |
(3) | |
uten | åpner med spenning |
A | driftsspenning |
(4) | |
uten | Med manuell tvangsåpning dekselsidig |
N | Nødåpning |
(5) | |
24VDC | Us: 24 VDC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(6) | |
Merk: | Aktuator inkludert ved individuelt kodede apparatutførelser I: |
B1 | med nøkkel B1 |
B5 | med nøkkel B5 |
B6L | med nøkkel B6L |
B6R | med nøkkel B6R |
- Plast bryterhus
- 8 startplan med roterende hode
- Enkel montering, spesielt på 40 mm-profiler
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
AZM150SK-02/11RA-024 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
153032163 |
EAN (European Article Number) |
4030661547343 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Tillatelser - Standard
Data |
TÜV cULus CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Kodenivå i henhold til ISO 14119 |
lav |
Aktivt prinsipp |
elektromekanisk |
Kapslingsmateriale |
Plast, polyamid PA 6 GF |
Bruttovekt |
593 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
driftsspenning |
Ja |
Manuell tvangsåpning |
Ja |
Antall aktiveringsretninger |
2 |
Antall eksterne kontakter |
1 |
Antall sikkerhetskontakter |
3 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
c |
Kontrollkategori iht. EN ISO 13849 |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2 000 000 bevegelser |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1 000 000 bevegelser |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Normalt åpen kontakt (NO) |
1 000 000 bevegelser |
Note (B10D Normally open contact (NO)) |
På 10% Ie og ohmsk last |
Klassifisering - Feilutelukkelse
Please note: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Mission time |
20 år |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1 000 000 bevegelser |
Note (Mechanical life) |
from device version V2 (see type plate) |
Klemmekraft iht. EN ISO 14119 |
1 500 N |
Klemmekraft, maksimum |
1 950 N |
Holdekraft, cirka |
50 N |
tvangsbrytende vandring |
10 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
10 N |
Tvangsbrytende kraft, minimum |
40 N |
Aktueringshastighet, maksikum |
0,3 m/s |
Montering |
Skruer |
Type of the fixing screws |
4x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,5 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,5 Nm |
Note |
Torx T10 |
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring |
3 x M20 x 1,5 |
Konnektor stikk |
Skruetilslutning |
Kabeldimensjon, minimum |
0,25 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
48 mm |
Bredde på sensor |
40 mm |
Høyde på sensor |
204 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Relativ fuktighet, maksimum |
93 % |
Note (Relative humidity) |
ikke kondenserende ikke-ising |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
300 V |
Overvoltage category |
II |
Forurensningsgrad iht. IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
5 A |
Merkespenning |
24 VDC |
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1 |
1 000 A |
Elektriske strømforbruk, maksimum |
8,5 W |
Koblingselement |
NC-kontakter, NO-kontakt |
Bryteprinsipp |
slow action, positive break NC contact |
koplingsfrekvens |
1 000 /h |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Elektriske data - Solenoidkontroll INN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Elektriske data - Sikkerhetskontakter
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Elektriske data - Hjelpekontaktene
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner) |
skyvbar sikkerhetsvern avtakbare vern hengslet beskyttelsesanordning |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use |
Note
Note (General) |
Sperringer med prinsippet kraft til å låse skal bare brukes i spesielle tilfelle etter en nøye evaluering av uhellsrisikoen, ettersom verneinnretningen kan åpnes umiddelbart ved feil på strømtilførselen eller når hovedbryteren er åpnet. |
Note (Manual release) |
For vedlikehold, installasjon etc. Ved hjelp av M5 trekantnøkkel |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
TÜV-sertifisering
UL sertifikat
CCC-sertifisering
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
UK Declaration of Conformity |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM150 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, June 16, 2023 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
EU Declaration of Conformity |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM150 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, June 16, 2023 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 16.05.2024, 21:57