1. 安全光幕,安全光栅
  2. 安全光幕

安全光幕

SLC440COM

SLC440COM

  • •符合IEC 61496-1的安全类别4
  • •通过蓝牙连接到App获取状态和诊断数据
  • •自动启动或重启互锁
  • •有效集成设置工具
  • •工艺安全,方便可靠
  • •友好的用户参数设置,不需要工具。
  • •可选防护等级IP69,带有防护罩(附件)
转到分类页面
SLC440

SLC440

  • •符合IEC 61496-1的安全类别4
  • •通过蓝牙连接到App获取状态和诊断数据
  • •有效集成设置工具
  • •屏蔽:固定/浮动
  • •双重确认/复位
  • •集成接触器控制
  • •光束代码
  • •工艺安全,方便可靠
  • •友好的用户参数设置,不需要工具。
  • •可选防护等级IP69,带有防护罩(附件)
转到分类页面
SLC440AS-i

SLC440AS-i

  • •符合IEC 61496-1的安全类别4
  • •集成AS界面
  • •保护区高度 170 mm - 1770 mm
  • •可配置堵塞功能
  • •集成状态指示灯
转到分类页面
SLC445

SLC445

  • •多功能型
  • •屏蔽
  • •循环模式
  • •双重确认/复位
  • •多重扫描
  • •符合IEC 61496-1的安全类别4
  • •有效集成设置工具
  • •屏蔽:固定/浮动
  • •通过7段显示获取状态和诊断数据
  • •集成接触器控制
  • •友好的用户参数设置,不需要工具。
转到分类页面
SLC240COM

SLC240COM

  • •符合IEC 61496-1的安全类别2
  • •友好的用户参数设置,不需要工具。
  • •干扰下(EMC,焊接火花)的可靠安全理念
  • •工艺安全,方便可靠
  • •有效集成设置工具
转到分类页面