1. 安全开关与监控装置
  2. 安全光幕,安全光栅

安全光幕,安全光栅

安全光幕

安全光幕

转到分类页面
安全光栅

安全光栅

转到分类页面
EX-安全光幕、安全光栅

EX-安全光幕、安全光栅

转到分类页面
附件

附件

转到分类页面

安全光幕用于危险区域的防护

非接触式安全防护装置(BWS)的检测精度与相邻光束之间的距离越近越高。这种距离在所谓的"光幕"中最小。这是一种多光束系统,分辨率小于 40 毫米,与光栅或光电开关不同,它能够检测到进入保护区域的较小物体,如手或单个手指。根据 DIN EN ISO 13855 标准,手指保护生物识别数据为 14 毫米,手部识别为 30 毫米等。

SLC 系列安全光幕

SLC 系列安全光幕可保护各种应用中的单个危险点和整个危险区域。其中包括机器人单元、压力机、码垛机、压铸机等。光幕有各种型号,可用于手或手指保护,并具有相应的分辨率(14 或 30 毫米)。标准型号还具有 IP67 防护等级,因此防尘且在暂时浸入水中时也能得到保护。此外,Schmersal 集团还提供防护等级更高的 SLC 系列光幕。即使在高压或蒸汽喷射清洗时,这些光幕也能保持防护性能。

安全光幕的附加功能:屏蔽和互锁

Schmersal 的安全光幕提供各种功能。其中包括屏蔽,用于屏蔽保护区域中的选定区域,以及互锁,用于有针对性地绕过保护装置。这些功能在向机器输送材料、工件进入保护区域进行加工或需要取出产品时使用。借助相应的附件和合适的安全模块作为评估单元,每个光幕都可以扩展为一个完整的保护系统。