1. 安全光幕,安全光栅
  2. 安全光栅

安全光栅

SLG440COM

SLG440COM

  • •符合IEC 61496-1的安全类别4
  • •通过蓝牙连接到App获取状态和诊断数据
  • •友好的用户参数设置,不需要工具。
  • •干扰下(EMC,焊接火花)的可靠安全理念
  • •工艺安全,方便可靠
  • •有效集成设置工具
  • •可选防护等级IP69,带有防护罩(附件)
转到分类页面
SLG440

SLG440

  • •符合IEC 61496-1的安全类别4
  • •友好的用户参数设置,不需要工具。
  • •干扰下(EMC,焊接火花)的可靠安全理念
  • •工艺安全,方便可靠
  • •有效集成设置工具
  • •可选防护等级IP69,带有防护罩(附件)
转到分类页面
SLG440AS-i

SLG440AS-i

  • •符合IEC 61496-1的安全类别4
  • •集成AS界面
  • •范围 0,3 m … 12 m
  • •可配置堵塞功能
  • •集成状态指示灯
转到分类页面
SLG445

SLG445

  • •符合IEC 61496-1的安全类别4
  • •友好的用户参数设置,不需要工具。
  • •干扰下(EMC,焊接火花)的可靠安全理念
  • •工艺安全,方便可靠
  • •有效集成设置工具
  • •多功能型
转到分类页面
SLG240COM

SLG240COM

  • •符合IEC 61496-1的安全类别2
  • •友好的用户参数设置,不需要工具。
  • •干扰下(EMC,焊接火花)的可靠安全理念
  • •工艺安全,方便可靠
  • •有效集成设置工具
转到分类页面
SLG 420

SLG 420

  • •防护等级 IP67
  • •符合IEC 61496-1的安全类别4
转到分类页面