安全传感器

EX-RSS16

EX-RSS16


  • ATEX 2和22区的防爆保护
  • 热塑外壳
  • 基于需求的防篡改RFID技术
  • 3 不同操作方向
  • 磁性锁紧门闩
  • 适用于串联布线

转到分类页面
EX-BNS 120

EX-BNS 120


  • ATEX 2和22区的防爆保护
  • Ø M12
  • 热塑外壳
  • 特别大的开关距离
  • 对横向未对准不敏感
  • 适合食品加工业 BP 15 SS
  • 无机械磨损

转到分类页面
EX-BNS 180

EX-BNS 180


  • ATEX 2和22区的防爆保护
  • 热塑外壳
  • Ø M18
  • 特别大的开关距离
  • 对横向未对准不敏感
  • 适合食品加工业 BP 15 SS
  • 无机械磨损

转到分类页面
EX-CSS 180

EX-CSS 180


  • ATEX 2和22区的防爆保护
  • Ø M18
  • 热塑外壳
  • 电子非接触,编码系统
  • 允许未对准操作
  • 高重复精度开关触点
  • 传感器链最大长度 200 m
  • 当在靠近传感器偏差范围时提前报警
  • 16串联传感器的自我监控
  • 2 带短路保护的PNP安全输出

转到分类页面
EX-BNS 303

EX-BNS 303


  • ATEX 2和22区的防爆保护
  • Ø M30
  • 热塑外壳
  • 带编码
  • 对横向未对准不敏感
  • 适合食品加工业 BPS 303 SS
  • 无机械磨损

转到分类页面
EX-BNS 33

EX-BNS 33


  • ATEX 2和22区的防爆保护
  • 热塑外壳
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • 可隐蔽安装
  • 对横向未对准不敏感
  • 无机械磨损

转到分类页面
EX-BNS 250

EX-BNS 250


  • ATEX 2和22区的防爆保护
  • 热塑外壳
  • 小尺寸
  • 可隐蔽安装
  • 对横向未对准不敏感
  • 无机械磨损

转到分类页面
EX-BNS40S

EX-BNS40S


  • ATEX 2和22区的防爆保护
  • 不锈钢外壳
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • 可隐蔽安装
  • 对横向未对准不敏感
  • 无机械磨损
  • 适合食品加工业
  • 适合食品厂的电缆连接

转到分类页面
应用:
安全磁开关用于监测滑动门、铰链门或可拆卸安全门的位置。根据ISO 13849-1,未经整体评估的装置只能与控制类别为4的防护门监控组合使用,以执行符合IEC 60947-5-3的安全任务。

有可能出现极脏的情况,或需要保持高卫生标准的情况下,使用安全磁开关有极大的优势。这是由于设备易于清洗。

另一个优势是可以隐藏安装在非磁性材料后。工作表面和存储区域可以无需除尘边沿或其他功能要求的切口或突出物。

在应用中,如果不可能采用精确的方法,并且需要更大的公差,也可以使用BNS系列安全磁开关。

设计及操作方式:
这些装置包括一个多通道安全磁开关和一个操动磁铁。

所有安全磁开关都安装在热塑塑料外壳中,防护等级为IP 67或65。