1. 015
  2. 015 滚轮摇臂 7H
015 滚轮摇臂 7H

015 滚轮摇臂 7H

  • 金属外壳
  • 2 触点
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( 基本结构)
  • 操动头每次可按4 x 90°重新定位
  • 摇臂位置连续可调360°
  • 摇臂可以调整角度 180°
6 产品
MV7H 015-11Y

MV7H 015-11Y

项目编号 131058467

限位开关

TV7H 015-02Y

TV7H 015-02Y

项目编号 131059268

限位开关

TV7H 015-11Y

TV7H 015-11Y

项目编号 131058062

限位开关

TV7H 015-02Y-H

TV7H 015-02Y-H

项目编号 131215020

限位开关

MV7H 015-11Y-RMS

MV7H 015-11Y-RMS

项目编号 133042450

限位开关

ZV7H 015-11Y-1629

ZV7H 015-11Y-1629

项目编号 101113739

限位开关

6 搜索结果