035 滚轮摇臂 2L
035 滚轮摇杆 2L
035 滚轮摇杆 2L
金属外壳
58 mm x 142 mm x 61,5 mm (基本结构)
带滚珠轴承的轴
3 电缆进口 M 20 x 1.5
防护等级 IP67
操动头每次可按4 x 90°重新定位
4 产品
每页产品
过滤器
过滤器
T2L 035-20Z
项目编号 101056298
限位开关
M2L 035-11Z-M20
项目编号 151161651
限位开关
T2L 035-11Z-M20
项目编号 151167907
限位开关
T2L035-02Z
项目编号 151056296
限位开关