DEFRITEN
美国
EN
芬兰
FI
英国
EN
荷兰
NL
葡萄牙
PT
西班牙
ES
Schmersal
  1. 035
  2. 035 滚轮摇臂 2L
035 滚轮摇臂 2L

035 滚轮摇臂 2L

  • 金属外壳
  • 58 mm x 142 mm x 61,5 mm (基本结构)
  • 带滚珠轴承的轴
  • 3 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 防护等级 IP67
  • 操动头每次可按4 x 90°重新定位
7 产品
T2L 035-20Z

T2L 035-20Z

项目编号 101056298

限位开关

M2L 035-11Z-RVA

M2L 035-11Z-RVA

项目编号 151215455

限位开关

T2L 035-11Z-RVA

T2L 035-11Z-RVA

项目编号 151215456

限位开关

T2L 035-11Z-1108

T2L 035-11Z-1108

项目编号 101114763

限位开关

M2L 035-11Z-M20

M2L 035-11Z-M20

项目编号 151161651

限位开关

T2L 035-11Z-M20

T2L 035-11Z-M20

项目编号 151167907

限位开关

T2L035-02Z

T2L035-02Z

项目编号 151056296

限位开关

7 搜索结果