035 滚轮摇杆 2L
T2L 035-20Z
T2L 035-20Z
项目编号:
101056298
产品描述
金属外壳
58 mm x 142 mm x 61,5 mm (基本结构)
带滚珠轴承的轴
3 电缆进口 M 20 x 1.5
防护等级 IP67
操动头每次可按4 x 90°重新定位
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
T2L 035-20Z | Schmersal - The DNA of Safety