T2L 035-11Z-1108
项目编号:101114763

产品描述
- 金属外壳
- 58 mm x 142 mm x 61,5 mm (基本结构)
- 带滚珠轴承的轴
- 3 电缆进口 M 20 x 1.5
- 防护等级 IP67
- 操动头每次可按4 x 90°重新定位
订货数据
型号T2L 035-11Z-1108
商品编号(订购编号)101114763
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1
工作原理机械式
滑动模式轮
外壳材料灰口铸铁,镀锌
垫圈镀层材料涂色
毛重1,765g
总体数据 - 产品特性
安全功能是
常闭 (NC) 数量1
每个方向的常闭 (NO) 数量1
安全评估
B10D 常闭触点 (NC)2,000,000操作
机械参数
执行元件滚轮摇杆
滚轮材料金属薄膜
机械寿命, 最少10,000,000操作
操动角度,从开关轴左侧30°
操动角度,从开关轴右侧30°
接触窗口2 x 2.5 mm
操动速度,最小1mm/min
操动速度,最大1m/s
注(操动速度)垂直操动角度至开关轴的操动速度
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
线缆截面,最小1.5 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
线缆截面13AWG
机械参数 - 尺寸
操动件长度21mm
操动件宽度36mm
操动件高度73mm
万向轮宽度8mm
万向轮直径36mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-30 ... +90 °C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui400 V
额定冲击耐受电压 Uimp6kV
电气参数
热测试电流10A
应用类别 AC-15400VAC
应用类别 AC-154A
开关元件1个NO 触点, 1个NC 触点
注(开关元件)有双断点
开关原理缓动
开关频率3,000/h
触点材料,电气银镀金 (AgNi 15 + Au 0.3µm)
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/21 05:09