1. 235
  2. 235 斜角推杆 4K
235 斜角推杆 4K

235 斜角推杆 4K

  • 金属外壳
  • 大量的二选一操动件
  • 耐油和石油产品
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 符合EN 50047安装细节
  • 从开关底部平行操动,而且只适合小尺寸产品
10 产品
T4K 235-02Z-M20

T4K 235-02Z-M20

项目编号 151169646

安全限位开关

T4K 235-11Z-M20

T4K 235-11Z-M20

项目编号 151168158

安全限位开关

Z4K 235-11Z-M20

Z4K 235-11Z-M20

项目编号 151168161

安全限位开关

T4K 235-02ZH

T4K 235-02ZH

项目编号 101145018

安全限位开关

T4K 235-20Z

T4K 235-20Z

项目编号 151091560

限位开关

Z4K 235-02Z

Z4K 235-02Z

项目编号 151125940

安全限位开关

Z4K 235-11Z-U90-2225

Z4K 235-11Z-U90-2225

项目编号 151137845

安全限位开关

T4K 235-02Z-M20-3085

T4K 235-02Z-M20-3085

项目编号 157001028

安全限位开关

T4K 235-11Z-M20-3085

T4K 235-11Z-M20-3085

项目编号 157001024

安全限位开关

Z4K 235-11Z-M20-3085

Z4K 235-11Z-M20-3085

项目编号 157001025

安全限位开关

10 搜索结果