235 斜角推杆 4K
Z4K 235-11Z-M20
Z4K 235-11Z-M20
项目编号:
151168161
产品描述
速动是在一个常压下到达开关点
1 电缆进口 M 20 x 1.5
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
30 mm x 63,5 mm x 30 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
符合EN 50047安装细节
从开关底部平行操动,而且只适合小尺寸产品
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
Z4K 235-11Z-M20 | Schmersal - The DNA of Safety