1. 235
  2. 235 滚轮摇杆 7H
235 滚轮摇杆 7H

235 滚轮摇杆 7H

  • 金属外壳
  • 大量的二选一操动件
  • 耐油和石油产品
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 符合EN 50047安装细节
  • 仅仅为了定位
  • 操纵杆的角度每次可调节10°
18 产品
TV7H 235-20Z

TV7H 235-20Z

项目编号 151091570

限位开关

TV7H 235-11Z-RVA-2622

TV7H 235-11Z-RVA-2622

项目编号 153002537

限位开关

TV7H 235-20ZZ

TV7H 235-20ZZ

项目编号 151095065

限位开关

ZV7H 235-11ZZ

ZV7H 235-11ZZ

项目编号 151095084

限位开关

ZV7H 235-11Z-1637

ZV7H 235-11Z-1637

项目编号 151123777

限位开关

ZV7H 235-02Z

ZV7H 235-02Z

项目编号 151145029

限位开关

ZV7H 235-11Z-M20

ZV7H 235-11Z-M20

项目编号 151168066

限位开关

TV7H 235-11Z-M20

TV7H 235-11Z-M20

项目编号 151168159

限位开关

TV7H 235-02Z-M20

TV7H 235-02Z-M20

项目编号 151171788

限位开关

ZV7H 235-11Z-ST

ZV7H 235-11Z-ST

项目编号 151175765

限位开关

ZV7H 235-11Z-2272/2654/1637

ZV7H 235-11Z-2272/2654/1637

项目编号 153010510

限位开关

ZV7H 235-11z-RVA-2272/2654

ZV7H 235-11z-RVA-2272/2654

项目编号 151204395

限位开关

TV7H 235-02Z-RMS-2138

TV7H 235-02Z-RMS-2138

项目编号 153003715

安全限位开关

ZV7H 235-02Z-2138/1637

ZV7H 235-02Z-2138/1637

项目编号 151217692

安全限位开关

ZV7H 235-11ZZ-2483

ZV7H 235-11ZZ-2483

项目编号 151179115

限位开关

ZV7H 235-11ZZ-RVA-2483

ZV7H 235-11ZZ-RVA-2483

项目编号 153052045

限位开关

ZV7H 235-11Z-RVA-2899-1

ZV7H 235-11Z-RVA-2899-1

项目编号 153055646

限位开关

ZV7H 235-11Z-2272/2654/1637/3085

ZV7H 235-11Z-2272/2654/1637/3085

项目编号 157000569

限位开关

18 搜索结果