235 滚轮摇杆 7H
ZV7H 235-11Z-RVA-2899-1
ZV7H 235-11Z-RVA-2899-1
项目编号:
153055646
产品描述
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
30 mm x 63,5 mm x 30 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
符合EN 50047安装细节
仅仅为了定位
操纵杆的角度每次可调节10°
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
ZV7H 235-11Z-RVA-2899-1 | Schmersal - The DNA of Safety