DEFRIT
美国
EN
芬兰
FI
英国
EN
荷兰
NL
葡萄牙
PT
西班牙
ES
Schmersal
  1. 256
  2. 256 滚轮摇杆 10H
256 滚轮摇杆 10H

256 滚轮摇杆 10H

  • 符合EN 50047安装细节
  • 热塑外壳
  • 双绝缘
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • 耐油和石油产品
  • 大量的二选一操动件
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 仅仅为了定位
  • 操纵杆的角度每次可调节10°
10 产品
ZV10H 256-11Z-M20

ZV10H 256-11Z-M20

项目编号 151172230

限位开关

ZV10H 256-11Z-1183

ZV10H 256-11Z-1183

项目编号 101123228

限位开关

TV10H 256-02Z

TV10H 256-02Z

项目编号 101112758

限位开关

TV10H 256-02ZH

TV10H 256-02ZH

项目编号 101145192

限位开关

TV10H 256-11Z

TV10H 256-11Z

项目编号 151112713

限位开关

ZV10H 256-02Z

ZV10H 256-02Z

项目编号 151149554

限位开关

ZV10H 256-02Z-1183

ZV10H 256-02Z-1183

项目编号 151150857

限位开关

TV10H 256-20Z

TV10H 256-20Z

项目编号 151112744

限位开关

ZV10H 256-02Z-1183/3085

ZV10H 256-02Z-1183/3085

项目编号 157000926

限位开关

ZV10H 256-11Z-M20-3085

ZV10H 256-11Z-M20-3085

项目编号 157001036

限位开关

10 搜索结果