256 滚轮摇杆 10H
ZV10H 256-11Z-1183
ZV10H 256-11Z-1183
项目编号:
101123228
产品描述
2 电缆进口 M 20 x 1.5
速动是在一个常压下到达开关点
符合EN 50047安装细节
热塑外壳
双绝缘
58 mm x 50,5 mm x 31 mm
耐油和石油产品
大量的二选一操动件
操动头可按4 x 90°重新安装
仅仅为了定位
操纵杆的角度每次可调节10°
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
ZV10H 256-11Z-1183 | Schmersal - The DNA of Safety