1. 256
  2. 256 滚轮摇杆 14H
256 滚轮摇杆 14H

256 滚轮摇杆 14H

  • 符合EN 50047安装细节
  • 热塑外壳
  • 双绝缘
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • 耐油和石油产品
  • 大量的二选一操动件
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 操纵杆的角度每次可调节10°
2 产品
ZV14H 256-02Z

ZV14H 256-02Z

项目编号 101152891

安全限位开关

ZV14H 256-11Z-1058

ZV14H 256-11Z-1058

项目编号 101181759

安全限位开关

2 搜索结果