256 滚轮摇杆 14H
ZV14H 256-02Z
ZV14H 256-02Z
项目编号:
101152891
产品描述
2 电缆进口 M 20 x 1.5
速动是在一个常压下到达开关点
符合EN 50047安装细节
热塑外壳
双绝缘
58 mm x 50,5 mm x 31 mm
耐油和石油产品
大量的二选一操动件
操动头可按4 x 90°重新安装
操纵杆的角度每次可调节10°
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
ZV14H 256-02Z | Schmersal - The DNA of Safety