1. 335
  2. 335 滚轮摇杆 3H
335 滚轮摇杆 3H

335 滚轮摇杆 3H

  • 金属外壳
  • 大量的二选一操动件
  • 耐油和石油产品
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 按EN 50041设计
11 产品
T4V3H 335-02Z-1583-2

T4V3H 335-02Z-1583-2

项目编号 101122559

安全限位开关

T4V3H 335-11Z-1583-2

T4V3H 335-11Z-1583-2

项目编号 101134712

安全限位开关

T4V3H 335-11Z-1583-2/1763-2

T4V3H 335-11Z-1583-2/1763-2

项目编号 151106102

安全限位开关

T4V3H 335-11Z-1795/-1583-2

T4V3H 335-11Z-1795/-1583-2

项目编号 101114037

安全限位开关

T4V3H 335-11Z-1795/2444

T4V3H 335-11Z-1795/2444

项目编号 101175304

安全限位开关

T4V3H 335-11Z-M20-1795/1583-2

T4V3H 335-11Z-M20-1795/1583-2

项目编号 101168112

安全限位开关

T4V3H 335-20Z-RMS-1583-2

T4V3H 335-20Z-RMS-1583-2

项目编号 101150766

限位开关

TV3H 335-01/01Z-1172-1583-2

TV3H 335-01/01Z-1172-1583-2

项目编号 101149474

限位开关

Z4V3H 335-11Z-1583-2

Z4V3H 335-11Z-1583-2

项目编号 151100217

安全限位开关

Z4V3H 335-11Z-2292-2

Z4V3H 335-11Z-2292-2

项目编号 153003853

安全限位开关

Z4V3H 335-11Z-RMS-1583-2

Z4V3H 335-11Z-RMS-1583-2

项目编号 151164844

安全限位开关

11 搜索结果