335 滚轮摇杆 3H
T4V3H 335-11Z-1795/2444
T4V3H 335-11Z-1795/2444
项目编号:
101175304
产品描述
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
按EN 50041设计
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
T4V3H 335-11Z-1795/2444 | Schmersal - The DNA of Safety