1. 355
  2. 355 滚轮摇杆 1K
355 滚轮摇杆 1K

355 滚轮摇杆 1K

  • 金属外壳
  • 大量的二选一操动件
  • 耐油和石油产品
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 符合EN 50041安装细节
  • 开关点符合EN 50041
12 产品
T1K 355-12Z-M20-1637

T1K 355-12Z-M20-1637

项目编号 101173619

安全限位开关

T1K 355-11Z

T1K 355-11Z

项目编号 151102912

安全限位开关

T1K 355-20Z

T1K 355-20Z

项目编号 151103855

限位开关

Z1K 355-11Z-M20

Z1K 355-11Z-M20

项目编号 151156133

安全限位开关

T1K 355-03Z-M20

T1K 355-03Z-M20

项目编号 151173394

安全限位开关

Z1K 355-02Z-M20

Z1K 355-02Z-M20

项目编号 151173410

安全限位开关

T1K 355-03ZH

T1K 355-03ZH

项目编号 151148282

安全限位开关

T1K 355-02Z

T1K 355-02Z

项目编号 151103856

安全限位开关

Z1K 355-11Z-RVA

Z1K 355-11Z-RVA

项目编号 151133878

安全限位开关

T1K 355-12ZUE

T1K 355-12ZUE

项目编号 151148284

安全限位开关

T1K 355-12Z

T1K 355-12Z

项目编号 153000024

安全限位开关

T1K 355-11ZUE-RMS

T1K 355-11ZUE-RMS

项目编号 153001292

安全限位开关

12 搜索结果