DEFRITEN
美国
EN
芬兰
FI
英国
EN
荷兰
NL
葡萄牙
PT
西班牙
ES
Schmersal
  1. 限位开关
  2. 355

355

355 直杆 S

355 直杆 S

  • •金属外壳
  • •大量的二选一操动件
  • •耐油和石油产品
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •操动头可按4 x 90°重新安装
  • •符合EN 50041安装细节
  • •开关点符合EN 50041
转到分类页面
355 滚轮棒杆 R

355 滚轮棒杆 R

  • •金属外壳
  • •大量的二选一操动件
  • •耐油和石油产品
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •操动头可按4 x 90°重新安装
  • •符合EN 50041安装细节
  • •开关点符合EN 50041
转到分类页面
355 滚轮摇杆 K

355 滚轮摇杆 K

  • •金属外壳
  • •大量的二选一操动件
  • •耐油和石油产品
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •操动头可按4 x 90°重新安装
  • •符合EN 50041安装细节
  • •开关点符合EN 50041
转到分类页面
355 滚轮摇杆 1K

355 滚轮摇杆 1K

  • •金属外壳
  • •大量的二选一操动件
  • •耐油和石油产品
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •操动头可按4 x 90°重新安装
  • •符合EN 50041安装细节
  • •开关点符合EN 50041
转到分类页面
355 斜角推杆 3K

355 斜角推杆 3K

  • •金属外壳
  • •大量的二选一操动件
  • •耐油和石油产品
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •操动头可按4 x 90°重新安装
  • •符合EN 50041安装细节
  • •开关点符合EN 50041
  • •从开关底部平行操动,而且只适合小尺寸产品
转到分类页面
355 滚轮摇杆 H

355 滚轮摇杆 H

  • •金属外壳
  • •大量的二选一操动件
  • •耐油和石油产品
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •操动头可按4 x 90°重新安装
  • •符合EN 50041安装细节
  • •开关点符合EN 50041
转到分类页面
355 滚轮摇杆 3H

355 滚轮摇杆 3H

  • •金属外壳
  • •大量的二选一操动件
  • •耐油和石油产品
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •操动头可按4 x 90°重新安装
  • •符合EN 50041安装细节
  • •开关点符合EN 50041
转到分类页面
355 滚轮摇杆 7H

355 滚轮摇杆 7H

  • •金属外壳
  • •大量的二选一操动件
  • •耐油和石油产品
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •操动头可按4 x 90°重新安装
  • •仅仅为了定位
  • •符合EN 50041安装细节
  • •开关点符合EN 50041
转到分类页面
355 滚轮摇杆 7H-2138

355 滚轮摇杆 7H-2138

  • •金属外壳
  • •大量的二选一操动件
  • •耐油和石油产品
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •操动头可按4 x 90°重新安装
  • •符合EN 50041安装细节
  • •开关点符合EN 50041
转到分类页面
355 滚轮摇杆 10H

355 滚轮摇杆 10H

  • •金属外壳
  • •大量的二选一操动件
  • •耐油和石油产品
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •操动头可按4 x 90°重新安装
  • •符合EN 50041安装细节
  • •开关点符合EN 50041
  • •仅仅为了定位
转到分类页面