1. 355
  2. 355 滚轮摇杆 3H
355 滚轮摇杆 3H

355 滚轮摇杆 3H

  • 金属外壳
  • 大量的二选一操动件
  • 耐油和石油产品
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 符合EN 50041安装细节
  • 开关点符合EN 50041
4 产品
T4V3H 355-11Z-1583-2

T4V3H 355-11Z-1583-2

项目编号 151104593

安全限位开关

Z4V3H 355-11Z-1583-1

Z4V3H 355-11Z-1583-1

项目编号 151090908

安全限位开关

Z4V3H 355-11Z-2292-2

Z4V3H 355-11Z-2292-2

项目编号 151147885

安全限位开关

Z4V3H 355-11Z-2292-3

Z4V3H 355-11Z-2292-3

项目编号 151157450

安全限位开关

4 搜索结果