1. 355
  2. 355 斜角推杆 3K
355 斜角推杆 3K

355 斜角推杆 3K

  • 金属外壳
  • 大量的二选一操动件
  • 耐油和石油产品
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 符合EN 50041安装细节
  • 开关点符合EN 50041
  • 从开关底部平行操动,而且只适合小尺寸产品
3 产品
T3K 355-03Z

T3K 355-03Z

项目编号 151148285

安全限位开关

Z3K 355-02Z

Z3K 355-02Z

项目编号 151085655

安全限位开关

Z3K 355-11Z

Z3K 355-11Z

项目编号 151084127

安全限位开关

3 搜索结果