1. 355
  2. 355 直杆 S
355 直杆 S

355 直杆 S

  • 金属外壳
  • 大量的二选一操动件
  • 耐油和石油产品
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 符合EN 50041安装细节
  • 开关点符合EN 50041
8 产品
TS 355-11ZUE

TS 355-11ZUE

项目编号 151082433

安全限位开关

ZS 355-11Z-M20

ZS 355-11Z-M20

项目编号 151156134

安全限位开关

TS 355-11Z-M20

TS 355-11Z-M20

项目编号 151169035

安全限位开关

TS 355-12Z

TS 355-12Z

项目编号 151148311

安全限位开关

MS 355-20Z

MS 355-20Z

项目编号 151082439

限位开关

ZS 355-11Z-NPT

ZS 355-11Z-NPT

项目编号 151086417

安全限位开关

TS 355-03Z

TS 355-03Z

项目编号 151148309

安全限位开关

TS 355-12Z-1637

TS 355-12Z-1637

项目编号 153012571

安全限位开关

8 搜索结果