355 直杆 S
TS 355-11Z-M20
TS 355-11Z-M20
项目编号:
151169035
产品描述
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
66,7 mm x 76 mm x 38 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
符合EN 50041安装细节
开关点符合EN 50041
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
TS 355-11Z-M20 | Schmersal - The DNA of Safety