1. 355
  2. 355 滚轮棒杆 R
355 滚轮棒杆 R

355 滚轮棒杆 R

  • 金属外壳
  • 大量的二选一操动件
  • 耐油和石油产品
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 符合EN 50041安装细节
  • 开关点符合EN 50041
21 产品
TR 355-11Z-U90

TR 355-11Z-U90

项目编号 101152894

安全限位开关

MR 355-20Z

MR 355-20Z

项目编号 101082450

限位开关

TR 355-20Z-RMS-1637

TR 355-20Z-RMS-1637

项目编号 101191215

限位开关

ZR 355-02Y-1338

ZR 355-02Y-1338

项目编号 101130799

安全限位开关

ZR 355-02Z-1769

ZR 355-02Z-1769

项目编号 101093355

安全限位开关

TR 355-20Z

TR 355-20Z

项目编号 151082442

限位开关

ZR 355-02Z

ZR 355-02Z

项目编号 151082451

安全限位开关

ZR 355-11Z-M20-RMS

ZR 355-11Z-M20-RMS

项目编号 151164339

安全限位开关

TR 355-11Z-M20-RMS

TR 355-11Z-M20-RMS

项目编号 151166903

安全限位开关

ZR 355-11Z-M20

ZR 355-11Z-M20

项目编号 151167072

安全限位开关

ZR 355-11Z-RVA-1699

ZR 355-11Z-RVA-1699

项目编号 133048037

安全限位开关

TR 355-12Z-M20

TR 355-12Z-M20

项目编号 151168421

安全限位开关

TR 355-03Z-M20

TR 355-03Z-M20

项目编号 151170850

安全限位开关

ZR 355-02Z-RMS

ZR 355-02Z-RMS

项目编号 151189876

安全限位开关

TR 355-02Z-RMS

TR 355-02Z-RMS

项目编号 151215958

安全限位开关

TR 355-02Z

TR 355-02Z

项目编号 151082443

安全限位开关

TR 355-02Z-RMS-1637

TR 355-02Z-RMS-1637

项目编号 101191281

安全限位开关

ZR 355-11Z-1637

ZR 355-11Z-1637

项目编号 151089618

安全限位开关

TR 355-12ZUE

TR 355-12ZUE

项目编号 151148308

安全限位开关

TR 355-11Z-M20

TR 355-11Z-M20

项目编号 151170147

安全限位开关

TR 355-11Z-NPT

TR 355-11Z-NPT

项目编号 101086418

安全限位开关

21 搜索结果