1. 355
  2. 355 滚轮摇杆 7H
355 滚轮摇杆 7H

355 滚轮摇杆 7H

  • 金属外壳
  • 大量的二选一操动件
  • 耐油和石油产品
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 仅仅为了定位
  • 符合EN 50041安装细节
  • 开关点符合EN 50041
13 产品
T4V7H 355-02Z-1583-2

T4V7H 355-02Z-1583-2

项目编号 101181001

限位开关

T4V7H 355-02Z-M20

T4V7H 355-02Z-M20

项目编号 151169624

限位开关

T4V7H 355-03Z

T4V7H 355-03Z

项目编号 101172663

限位开关

T4V7H 355-11Z

T4V7H 355-11Z

项目编号 151082480

限位开关

T4V7H 355-12Z-M20

T4V7H 355-12Z-M20

项目编号 151173081

限位开关

T4V7H 355-12ZUE

T4V7H 355-12ZUE

项目编号 151148300

限位开关

T4V7H 355-20Z

T4V7H 355-20Z

项目编号 151082481

限位开关

T4V7H 355-20Z-RMS

T4V7H 355-20Z-RMS

项目编号 151147555

限位开关

TV7H 355-01/01Z

TV7H 355-01/01Z

项目编号 151084125

限位开关

Z4V7H 355-02Z

Z4V7H 355-02Z

项目编号 151082491

限位开关

Z4V7H 355-11Z-M20

Z4V7H 355-11Z-M20

项目编号 151168155

限位开关

Z4V7H 355-11Z-M20-RMS

Z4V7H 355-11Z-M20-RMS

项目编号 151166833

限位开关

Z4V7H 355-11Z-RMS-1637

Z4V7H 355-11Z-RMS-1637

项目编号 101181434

限位开关

13 搜索结果