DEFRITEN
美国
EN
芬兰
FI
英国
EN
荷兰
NL
葡萄牙
PT
西班牙
ES
Schmersal
  1. 355
  2. 355 滚轮摇杆 K
355 滚轮摇杆 K

355 滚轮摇杆 K

  • 金属外壳
  • 大量的二选一操动件
  • 耐油和石油产品
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 符合EN 50041安装细节
  • 开关点符合EN 50041
7 产品
ZK 355-11Z-M20

ZK 355-11Z-M20

项目编号 151166262

安全限位开关

ZK 355-11Z-U180-M20

ZK 355-11Z-U180-M20

项目编号 151173246

安全限位开关

ZK 355-11Z-U270

ZK 355-11Z-U270

项目编号 101114997

安全限位开关

TK 355-11ZUE

TK 355-11ZUE

项目编号 101093095

安全限位开关

TK 355-11Z

TK 355-11Z

项目编号 151084121

限位开关

TK 355-11Z-NPT

TK 355-11Z-NPT

项目编号 101101792

限位开关

TK 355-11Z-U180

TK 355-11Z-U180

项目编号 101104537

限位开关

7 搜索结果